2211-145

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Track Type
TYPE
Material
MAT
Finish
FIN
A
A [Gümrük]
B
B [Gümrük]
C
C [Gümrük]
D
D [Gümrük]
Length Type Selection
LS
L Length
L [Gümrük]
Weight per Foot
W [lbs.]
1
2
2211
10 Series
Upper
6005A-T61 Aluminum
Clear Anodize
0.062
0.688
0.281
0.748
Stock Length
145.000
.208
2210
15 Series
Upper
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
0.06
0.65
0.275
1.125
Stock Length
145.000
.304
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 yapılandırılabilir ürünler)
Sipariş numarası2211
ShorttextDoor Slide Track
Son değişiklik13.03.2023 14:49:56
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number2211