80/20
Inch
Fastening Options
13179 ,13180 ,13181 ,13182 ,14161_in - Drop-In T-Nuts
80/20
Inch
Fastening Options
13179 ,13180 ,13181 ,13182 ,14161_in - Drop-In T-Nuts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13180
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A (Thread)
A
B
B [Gümrük]
C
C [Gümrük]
D
D [Gümrük]
E
E [Gümrük]
Weight
W [lbs.]
Compatibility Code
CC
1
2
3
4
5
13179
Die-Cast Zinc
M3
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
13180
Die-Cast Zinc
M4
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
13181
Die-Cast Zinc
M5
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
13182
Die-Cast Zinc
M6
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
14161
Die-Cast Zinc
1/4-20
0.787
0.567
0.315
0.327
.0050
8-15, 8-40
Sıkıştırılmış görünümü göster (5 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
80/20
- 13179 ,13180 ,13181 ,13182 ,14161_in
Sipariş numarası
13180
Shorttext
Drop-In T-Nuts
Son değişiklik
20.05.2021 05:17:54
Parça
Anahtar Kelimeler
Inch
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties