Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5238 - Female / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5238 - Female / male reducer - Stainless steel 316L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 652383-5032
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
F1 [Pouces]
F2 [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
652383-208
Gaz
Inox 316 L
20-8
1/4"
3/4"
33
11
18
30
0.06
652383-2010
Gaz
Inox 316 L
20-10
3/8"
3/4"
33
11
18
30
0.06
652383-2015
Gaz
Inox 316 L
20-15
1/2"
3/4"
36
14
18
30
0.10
652383-2510
Gaz
Inox 316 L
25-10
3/8"
1"
37
11
22
38
0.12
652383-2515
Gaz
Inox 316 L
25-15
1/2"
1"
40
14
22
38
0.12
652383-2520
Gaz
Inox 316 L
25-20
3/4"
1"
40
14
22
38
0.12
652383-3220
Gaz
Inox 316 L
32-20
3/4"
1"1/4
44
14
25
50
0.28
652383-3225
Gaz
Inox 316 L
32-25
1"
1"1/4
48
18
25
50
0.28
652383-4025
Gaz
Inox 316 L
40-25
1"
1"1/2
49
18
25
55
0.32
652383-4032
Gaz
Inox 316 L
40-32
1"1/4
1"1/2
49
19
25
55
0.32
652383-5032
Gaz
Inox 316 L
50-32
1"1/4
2"
51
19
27
65
0.39
652383-5040
Gaz
Inox 316 L
50-40
1"1/2
2"
51
19
27
65
0.39
652383-6540
Gaz
Inox 316 L
65-40
1"1/2
2"1/2
59
25
28
80
0.55
652383-6550
Gaz
Inox 316 L
65-50
2"
2"1/2
59
25
28
80
0.55
652383-8050
Gaz
Inox 316 L
80-50
2"
3"
65
26
30
90
0.95
652383-8065
Gaz
Inox 316 L
80-65
2"1/2
3"
65
30
30
90
0.95
652385-86
NPT
Inox 316 L
8-6
1/8"
1/4"
25
10
12
17
0.05
652385-106
NPT
Inox 316 L
10-6
1/8"
3/8"
28
11
14
23
0.05
652385-108
NPT
Inox 316 L
10-8
1/4"
3/8"
28
11
14
23
0.05
Sıkıştırılmış görünümü göster (34 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5238
Sipariş numarası
Béné Inox 652383-5032
Shorttext
Female / male reducer - Stainless steel 316L
Son değişiklik
05.02.2021 14:29:19
Parça