FJGF10-1.25-3.0-4

Expand Table
EN
1/5
Part Number
PN
M-Pitch
MP
T 0.1mm Increment
T [mm]
L 1mm Increment
L [mm]
h
HH [mm]
D
D [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
FJGF3-0.5-2.0-3
3-0.5
2.0
3
3
6
8
9.2
FJGF4-0.7-2.0-3
4-0.7
2.0
3
3
7
10
11.5
FJGF5-0.8-2.0-3
5-0.8
2.0
3
3
8
12
13.9
FJGF6-1.0-3.0-4
6-1.0
3.0
4
4
10
14
16.2
FJGF8-1.0-3.0-4
8-1.0
3.0
4
4
13
17
19.6
FJGF8-1.25-3.0-4
8-1.25
3.0
4
4
13
17
19.6
FJGF10-1.25-3.0-4
10-1.25
3.0
4
4
16
21
24.2
FJGF10-1.5-3.0-4
10-1.5
3.0
4
4
16
21
24.2
FJGF12-1.25-4.0-5
12-1.25
4.0
5
4
18
23
26.6
FJGF12-1.5-4.0-5
12-1.5
4.0
5
4
18
23
26.6
FJGF14-1.5-4.0-5
14-1.5
4.0
5
4
21
26
30.0
FJGF16-1.5-8.0-8
16-1.5
8.0
8
5
25
30
34.6
FJGF18-1.5-8.0-8
18-1.5
8.0
8
5
25
30
34.6
FJGF22-1.5-10.0-10
22-1.5
10.0
10
6
27
32
36.9
Sıkıştırılmış görünümü göster (14 yapılandırılabilir ürünler)
ShorttextFloating Joints Quick Connection Type - Tapped Cylinder Connector Configurable Type
Son değişiklik29.11.2024 04:28:39
Parça