Festo
Ürünler
Pnömatik tahrik elemanı
Silindir ekipmanları/Tahrik elemanları için aksesuarlar
Tek yönlü kavrama birimi
FLSR - Avare kasnak
Festo
...
Silindir ekipmanları/Tahrik elemanları için aksesuarlar
Tek yönlü kavrama birimi
FLSR - Avare kasnak
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15280 FLSR-16-R
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
1/5
Ürün numarası
TNR
Tip
TYP
Nominal boyut
KDM [mm]
Sense of rotation
DR
B4 [mm]
B5 [mm]
B6 [mm]
D1 [mm]
D3 [mm]
Diş
D4
D5 [mm]
Diş
D6
H4 [mm]
H5 [mm]
L7 [mm]
L6 [mm]
L8 [mm]
L9 [mm]
L10 [mm]
T1 [mm]
T2 [mm]
T3 [mm]
T4 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
33298
FLSR
10
L
38.000
45.000
38.500
6.000
20.000
M2.5
3.300
M3
20.000
42.500
4.200
3.500
41.500
20.200
23.000
6.800
8.000
8.000
5.000
33299
FLSR
10
R
38.000
45.000
38.500
6.000
20.000
M2.5
3.300
M3
20.000
42.500
4.200
3.500
41.500
20.200
23.000
6.800
8.000
8.000
5.000
30930
FLSR
12
L
42.000
49.000
41.500
8.000
25.000
M3
3.300
M3
24.000
48.500
4.500
3.500
47.300
24.500
25.000
8.800
9.000
8.000
5.000
30929
FLSR
12
R
42.000
49.000
41.500
8.000
25.000
M3
3.300
M3
24.000
48.500
4.500
3.500
47.300
24.500
25.000
8.800
9.000
8.000
5.000
15281
FLSR
16
L
50.000
60.000
50.000
10.000
24.000
M3
4.500
M4
28.000
58.000
4.400
3.500
47.000
27.400
23.500
11.200
9.000
10.000
8.000
15280
FLSR
16
R
50.000
60.000
50.000
10.000
24.000
M3
4.500
M4
28.000
58.000
4.400
3.500
47.000
27.400
23.500
11.200
9.000
10.000
8.000
13778
FLSR
25
L
60.000
75.000
60.000
12.000
28.000
M4
6.600
M6
31.000
68.500
4.100
3.500
48.000
34.100
24.000
13.500
10.000
12.000
11.000
13730
FLSR
25
R
60.000
75.000
60.000
12.000
28.000
M4
6.600
M6
31.000
68.500
4.100
3.500
48.000
34.100
24.000
13.500
10.000
12.000
11.000
15688
FLSR
32
L
83.000
98.000
83.000
16.000
42.000
M5
6.600
M6
44.000
93.000
8.500
7.200
59.800
48.500
30.000
18.000
12.500
12.000
11.000
15687
FLSR
32
R
83.000
98.000
83.000
16.000
42.000
M5
6.600
M6
44.000
93.000
8.500
7.200
59.800
48.500
30.000
18.000
12.500
12.000
11.000
19037
FLSR
40
L
96.000
114.000
96.000
20.000
52.000
M6
8.600
M8
54.000
111.000
8.000
6.000
75.000
58.000
38.000
22.500
16.000
15.000
11.000
19036
FLSR
40
R
96.000
114.000
96.000
20.000
52.000
M6
8.600
M8
54.000
111.000
8.000
6.000
75.000
58.000
38.000
22.500
16.000
15.000
11.000
Sıkıştırılmış görünümü göster (12 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Festo
- FLSR
Sipariş numarası
15280
Shorttext
Avare kasnak
Son değişiklik
22.08.2023 09:08:39
Parça
Anahtar Kelimeler
kasnak
Sınıflandırmalar
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-01-09-06 Fazla işletme (aksesuar, pnömatikler)
Üretici adı
Festo
ECLASS 10.1
27-29-43-08 Fazla işletme (aksesuar, pnömatikler)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-92-08 Fazla işletme (aksesuar, pnömatikler)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-92-08 Overrunning (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-08 Overrunning (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-08 Overrunning (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-08 Overrunning (accessory, pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-08 08