Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.400 Pins
01.100.400.30 Grooved pins
BN 885 Grooved pins half length reverse taper grooved
BN 885 - Grooved pins half length reverse taper grooved (DIN 1474; ISO 8741), steel, plain
Bossard Catalog
...
BN 885 - Grooved pins half length reverse taper grooved (DIN 1474; ISO 8741), steel, plain
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 885 1345966 grooved pin 4x12
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Identification
BNARTNR
BNNORM1
BNNORM2
Material
BNMAT
Surface
BNSURFACE
Nominal dimension
D1 [mm]
js15
L [mm]
~
C [mm]
Shear rate two-cut
SZ [kN]
Diameter kerf
D2 [mm]
8
|
2.5x16
9
|
3x8
10
|
3x10
11
|
3x12
12
|
3x16
13
|
3x20
14
|
3x25
15
|
4x8
16
|
4x10
17
|
4x12
18
|
4x16
19
|
4x20
20
|
5x10
21
|
5x12
22
|
5x16
23
|
5x20
24
|
6x12
25
|
6x16
1345672
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
12
0.30
4.25
2.60
1345699
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
2.5
16
0.30
4.25
2.65
1345788
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
8
0.40
6.15
3.10
1345796
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
10
0.40
6.15
3.10
1345818
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
12
0.40
6.15
3.10
1345834
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
16
0.40
6.15
3.15
1345850
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
20
0.40
6.15
3.20
1151274
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
3.0
25
0.40
6.15
3.20
8175047
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
8
0.50
10.60
4.15
1345958
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
10
0.50
10.60
4.15
1345966
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
12
0.50
10.60
4.15
1345982
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
16
0.50
10.60
4.20
1346008
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
4.0
20
0.50
10.60
4.20
1346148
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
10
0.63
16.50
5.15
1346156
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
12
0.63
16.50
5.15
1346172
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
16
0.63
16.50
5.20
1346199
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
5.0
20
0.63
16.50
5.20
1346342
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
6.0
12
0.80
22.80
6.15
1346369
DIN 1474
ISO 8741
Steel 11SMnPb30
plain
6.0
16
0.80
22.80
6.15
Sıkıştırılmış görünümü göster (35 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 885
Sipariş numarası
1345966
Shorttext
Grooved pins half length reverse taper grooved (DIN 1474; ISO 8741), steel, plain
Son değişiklik
10.03.2025 09:14:34
Parça
Anahtar Kelimeler
Catalog
Fastening technology
Grooved pins
ISO
Standard
fastening elements
half length reverse
pins
plain
steel
taper grooved
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-1x-14x-DIN 1474 DIN 1474