Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 D933 - Hexagon head SEMS screws with flat washer
DIN 6900-1 Z1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws with flat washer
A.R.T. Components
...
DIN 6900-1 Z1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws with flat washer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 47101 - DIN 6900-1 Z1 D933 M5x25.0 mm - A2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR [mm]
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
ISO Norm
ISO
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
11
|
M4x16.0 mm - A2
12
|
M4x20.0 mm - A2
13
|
M4x25.0 mm - A2
14
|
M4x30.0 mm - A2
15
|
M5x8.0 mm - A2
16
|
M5x10.0 mm - A2
17
|
M5x12.0 mm - A2
18
|
M5x16.0 mm - A2
19
|
M5x20.0 mm - A2
20
|
M5x25.0 mm - A2
21
|
M5x30.0 mm - A2
22
|
M5x35.0 mm - A2
23
|
M5x40.0 mm - A2
24
|
M6x10.0 mm - A2
25
|
M6x12.0 mm - A2
26
|
M6x16.0 mm - A2
27
|
M6x20.0 mm - A2
28
|
M6x25.0 mm - A2
47092
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
12
9
47093
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
16
9
47094
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
20
9
47095
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
25
9
47096
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
30
9
47097
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
8
10
47098
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
10
10
46571
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
12
10
47099
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
16
10
47100
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
20
10
47101
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
25
10
47102
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
30
10
51130
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
35
10
51131
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
40
10
47103
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
10
12
46572
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
12
12
47104
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
16
12
38905
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
20
12
47105
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
25
12
Sıkıştırılmış görünümü göster (40 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-1 Z1 D933 stainless steel A2 plain
Sipariş numarası
47101
Shorttext
Hexagon head SEMS screws with flat washer
Son değişiklik
13.01.2025 13:40:11
Parça