1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tırtıklı kavrama topuzları B.193/30 FP-M8

Expand Table
TR
1/5
Kod
PARTNUMBER
Tanım
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6H
DIM02
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d3
DIM05 [mm]
l2
DIM06 [mm]
h
DIM07 [mm]
Weight
WEIGHT [g]
ürün ayrintilari
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2111
B.193/15 FP-M4
15
M4
11.0
11
6
2
10
4
ürün ayrintilari
2211
B.193/18 FP-M5
18
M5
12.0
13
7
3
10
5
ürün ayrintilari
2311
B.193/20 FP-M6
22
M6
14.0
15
8
4
11
8
ürün ayrintilari
2411
B.193/25 FP-M6
26
M6
18.0
19
10
6
15
16
ürün ayrintilari
2412
B.192/25 FP-M8
26
M8
18.0
19
10
6
15
17
ürün ayrintilari
2511
B.193/30 FP-M6
31
M6
18.0
24
13
6
15
22
ürün ayrintilari
2512
B.193/30 FP-M8
31
M8
18.0
24
13
6
15
21
ürün ayrintilari
2513
B.193/30 FP-M10
31
M10
18.0
24
13
6
15
24
ürün ayrintilari
2514
B.193/30 FP-M12
31
M12
18.0
24
13
6
15
20
ürün ayrintilari
2611
B.193/35 FP-M10
36
M10
22.5
27
14
8
15
31
ürün ayrintilari
2612
B.193/35 FP-M12
36
M12
22.5
27
14
8
15
30
ürün ayrintilari
2711
B.193/40 FP-M10
40
M10
26.0
29
14
10
15
40
ürün ayrintilari
2712
B.193/40 FP-M12
40
M12
26.0
29
14
10
15
38
ürün ayrintilari
2811
B.193/50 FP-M12
50
M12
32.0
36
21
12
21
72
ürün ayrintilari
Sıkıştırılmış görünümü göster (14 ürün)
Sipariş numarası2512
ShorttextTırtıklı kavrama topuzları
Son değişiklik03.02.2025 06:45:51
Parça

Sınıflandırmalar

By Functionality

BYFUNC_FASTENING Fastening
BYFUNC_SCREWING Screwing
BYFUNC_CONTROLING Controling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-01-01-02 Avuçiçi tutacağı