755153

Expand Table
EN
1/5
L-VWPP 125R-FI
L_VWPP_125R_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
755153
L-VWPP 125R-FI
4047526078270
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
125
38
Rollenlager
50
150
100 x 85
1.069
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası755153
ShorttextL-VWPP 125R-FI
Son değişiklik22.05.2025 14:20:37
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu