Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
754870 - LK-SE 80K
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
754870 - LK-SE 80K
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
754870
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
LK-SE 80K
LK_SE_80K
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
754870
LK-SE 80K
4047526077259
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
80
45
Kugellager
200
110
100 x 85
1.136
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 754870
Sipariş numarası
754870
Shorttext
LK-SE 80K
Son değişiklik
22.05.2025 14:20:36
Parça
Anahtar Kelimeler
castors
rubber tyres
wheels
Sınıflandırmalar
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Yönlendirme rulosu