2D Search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
2|1
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

847777

Expand Table
EN
1/5
LRA-TPA 50G-EV05
LRA_TPA_50G_EV05
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 3 km
TRAGF3KMH [kg]
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
1
847777
LRA-TPA 50G-EV05
4047526127725
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
50
19
Gleitlager
50
50
72
43
0.245
Gummi
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
LRA-TPA 50G-EV05
Standart numara847777
AçıklamaLRA-TPA 50G-EV05
ŞirketBlickle
Son değişiklik22.05.2025 14:14:39
Parça
Anahtar Kelimeler
847777,LRA-TPA 50G-EV05,Blickle

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number847777
GTIN-Code4047526127725
Description longApparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Gehäuse: Serie LRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Description shortLRA-TPA 50G-EV05
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu

ECLASS 13.0

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu

ECLASS 12.0

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu

ECLASS 11.1

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu

ECLASS 11.0

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu

ECLASS 10.1

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu

ECLASS 10.0.1

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu

ECLASS 9.1

23-37-02-01 Yönlendirme rulosu