Béné Inox 452463-65

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
D [mm]
F [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
452463-6
Gaz
Inox 316
6
15
1/8"
26.5
17.5
0.03
452463-8
Gaz
Inox 316
8
19
1/4"
27.5
19.5
0.05
452463-10
Gaz
Inox 316
10
22
3/8"
29.5
23.5
0.07
452463-15
Gaz
Inox 316
15
27
1/2"
35.5
27.5
0.11
452463-20
Gaz
Inox 316
20
33
3/4"
40.5
32.5
0.20
452463-25
Gaz
Inox 316
25
40
1"
46.5
38.5
0.27
452463-32
Gaz
Inox 316
32
49
1"1/4
54.5
45.5
0.47
452463-40
Gaz
Inox 316
40
56
1"1/2
57.5
48.5
0.57
452463-50
Gaz
Inox 316
50
69
2"
70.5
57.5
0.98
452463-65
Gaz
Inox 316
65
86
2"1/2
83.5
69.5
1.20
452463-80
Gaz
Inox 316
80
99
3"
94.5
78.5
1.40
452463-100
Gaz
Inox 316
100
125
4"
115.5
97.5
3.98
452465-8
NPT
Inox 316
8
19
1/4"
27.5
19.5
0.05
452465-10
NPT
Inox 316
10
22
3/8"
29.5
23.5
0.07
452465-15
NPT
Inox 316
15
27
1/2"
35.5
27.5
0.11
452465-20
NPT
Inox 316
20
33
3/4"
40.5
32.5
0.20
452465-25
NPT
Inox 316
25
40
1"
46.5
38.5
0.27
452465-32
NPT
Inox 316
32
49
1"1/4
54.5
45.5
0.47
Sıkıştırılmış görünümü göster (20 ürün)
Sipariş numarasıbene_inox_452463-65
ShorttextMale / female 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
Son değişiklik05.02.2021 14:29:19
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Numberbene_inox_452463-65