Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5241 - Male / male reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5241 - Male / male reducer - Stainless steel 316L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 652413-4032
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
F1 [Pouces]
F2 [Pouces]
D [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
652413-2510
Gaz
Inox 316 L
25-10
1"
3/8"
12
37
18
11
36
0.17
652413-2515
Gaz
Inox 316 L
25-15
1"
1/2"
15
40
18
14
36
0.16
652413-2520
Gaz
Inox 316 L
25-20
1"
3/4"
20.5
40
18
15
36
0.14
652413-3210
Gaz
Inox 316 L
32-10
1"1/4
3/8"
12
41
19
11
46
0.29
652413-3215
Gaz
Inox 316 L
32-15
1"1/4
1/2"
15
41
19
12
46
0.29
652413-3220
Gaz
Inox 316 L
32-20
1"1/4
3/4"
20.5
41
19
12
46
0.26
652413-3225
Gaz
Inox 316 L
32-25
1"1/4
1"
26
45
19
18
46
0.24
652413-4015
Gaz
Inox 316 L
40-15
1"1/2
1/2"
15
44
19
14
50
0.35
652413-4020
Gaz
Inox 316 L
40-20
1"1/2
3/4"
20.5
44
19
15
50
0.35
652413-4025
Gaz
Inox 316 L
40-25
1"1/2
1"
26
48
19
18
50
0.35
652413-4032
Gaz
Inox 316 L
40-32
1"1/2
1"1/4
34
50
23
19
50
0.30
652413-5020
Gaz
Inox 316 L
50-20
2"
3/4"
20.5
50
23
18
65
0.60
652413-5025
Gaz
Inox 316 L
50-25
2"
1"
26
51
23
18
65
0.60
652413-5032
Gaz
Inox 316 L
50-32
2"
1"1/4
34
51
23
19
65
0.60
652413-5040
Gaz
Inox 316 L
50-40
2"
1"1/2
40
62
20
19
65
0.50
652413-6525
Gaz
Inox 316 L
65-25
2"1/2
1"
26
62
30
20
80
1.25
652413-6532
Gaz
Inox 316 L
65-32
2"1/2
1"1/4
34
62
30
22
80
1.25
652413-6540
Gaz
Inox 316 L
65-40
2"1/2
1"1/2
40
65
30
22
80
1.25
652413-6550
Gaz
Inox 316 L
65-50
2"1/2
2"
50
65
30
25
80
1.25
Sıkıştırılmış görünümü göster (44 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5241
Sipariş numarası
Béné Inox 652413-4032
Shorttext
Male / male reducer - Stainless steel 316L
Son değişiklik
05.02.2021 14:29:19
Parça