3VR0EX156

Expand Table
TR
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
konektörler - aşağıdakileri karşılamak için tasarlanmıştır
CONNECTORS___DESIGNED_TO_MEET
boyutlar
DIMENSIONS
YÖNETİM
MANAGEMENT
çalışma sıcaklığı.
OPERATING_TEMP_
Limanlar
PORTS
güç çıkışı
POWER_OUTPUT
ÜRÜN TİPİ
PRODUCT_TYPE
ağırlık
WEIGHT
isim
NAME
1
3VR0EX156
MIL-STD-1275 | MIL-STD-704 | MIL-STD-810 | MIL-STD-461
342,9 mm X 241,05 mm X 80,01 mm
Yönetilen
-45°C ila +85°C
16 x 10/100/1000M Bakır
24Vdc Nominal (18-36V)VDC
Ethernet anahtarı
1814.37g
3VR0EX156
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası3VR0EX156
Son değişiklik04.07.2024 08:14:03
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties