Emile Maurin 35-721-29-8-55

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
D1 [mm]
D2
L1 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
S1 [mm]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
7
8
35-721-29-6-30
29
M6
30
8
5
1
10
INFOTEXTE
35-721-29-6-45
29
M6
45
8
5
1
10
INFOTEXTE
35-721-29-8-35
29
M8
35
8
5
1
13
INFOTEXTE
35-721-29-8-55
29
M8
55
8
5
1
13
INFOTEXTE
35-721-36-8-40
36
M8
40
9
6
1
13
INFOTEXTE
35-721-36-8-65
36
M8
65
9
6
1
13
INFOTEXTE
35-721-36-10-45
36
M10
45
9
6
1
16
INFOTEXTE
35-721-36-10-70
36
M10
70
9
6
1
16
INFOTEXTE
Sıkıştırılmış görünümü göster (8 ürün)
Sipariş numarasıEmile Maurin 35-721-29-8-55
ShorttextPied acier petit diamètre - Embase polyacétal
Son değişiklik29.07.2020 06:03:44
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberEmile Maurin 35-721-29-8-55