Emile Maurin 35-773-100-20-75

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
Avec ou sans écrou
ECROU
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
L1 [mm]
Charge max
C [kg]
Informations
INFOS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
35-773-80-20-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M20
17
8.5
27
200
8.5
2
15
10
54.5
2800
INFOTEXTE
35-773-80-24-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
30.5
100
8.5
2
19
12
54.5
4600
INFOTEXTE
35-773-80-24-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
30.5
125
8.5
2
19
12
54.5
4600
INFOTEXTE
35-773-80-24-150
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
30.5
150
8.5
2
19
12
54.5
4600
INFOTEXTE
35-773-80-24-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
80
M24
17
8.5
30.5
200
8.5
2
19
12
54.5
4600
INFOTEXTE
35-773-100-16-75
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
75
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-773-100-16-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
100
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-773-100-16-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
125
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-773-100-16-150
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
150
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-773-100-16-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M16
17
8.5
26.5
200
9
3
12
8
70.5
1700
INFOTEXTE
35-773-100-20-75
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
75
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-773-100-20-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
100
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-773-100-20-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
125
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-773-100-20-150
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
150
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-773-100-20-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M20
17
8.5
28
200
9
3
15
10
70.5
2800
INFOTEXTE
35-773-100-24-100
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
31.5
100
9
3
19
12
70.5
4600
INFOTEXTE
35-773-100-24-125
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
31.5
125
9
3
19
12
70.5
4600
INFOTEXTE
35-773-100-24-150
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
31.5
150
9
3
19
12
70.5
4600
INFOTEXTE
35-773-100-24-200
0
Sans trou de fixation
Sans semelle
avec écrou
100
M24
17
8.5
31.5
200
9
3
19
12
70.5
4600
INFOTEXTE
Sıkıştırılmış görünümü göster (41 yapılandırılabilir ürünler)
Sipariş numarasıEmile Maurin 35-773-100-20-75
ShorttextPied inox, à tige filetée avec méplat et six pans creux - Sans trou de fixation - Sans semelle - Avec écrou
Son değişiklik29.07.2020 06:03:46
Parça

Sınıflandırmalar

By Functionality

BYFUNC_CONNECTING Connecting
BYFUNC_SCREWING Screwing

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Certificate RoHSYES
Customs Tariff Number84879059
Order NumberEmile Maurin 35-773-100-20-75
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-90-90 Vida, rondela (diğer, sınıflandırılmamış)

ECLASS 8.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unspecified)

ECLASS 7.1

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 7.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.2

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.1

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ECLASS 6.0

23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)

ETIM 10.0

EC012002 Assortment box fastening material