EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_75
Modèle 35-757 - Pied inox, à tige filetée avec six pans - Avec trous de fixation - Sans semelle - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
...
Modèle 35-757 - Pied inox, à tige filetée avec six pans - Avec trous de fixation - Sans semelle - Avec écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 35-757-120-24-150
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
ECROU
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
L1 [mm]
Charge Statique
CS [kN]
Informations
INFOS
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
35-757-80-12-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M12
17
8.5
19.5
100
8.5
17
54.5
16
INFOTEXTE
35-757-80-10-80
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M10
17
8.5
19.5
80
8.5
17
54.5
11
INFOTEXTE
35-757-80-10-60
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M10
17
8.5
19.5
60
8.5
17
54.5
11
INFOTEXTE
35-757-80-10-50
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M10
17
8.5
19.5
50
8.5
17
54.5
11
INFOTEXTE
35-757-80-10-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
80
M10
17
8.5
19.5
100
8.5
17
54.5
11
INFOTEXTE
35-757-120-30-200
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M30
17
8.5
39.5
200
12
0
24
95.0
43
INFOTEXTE
35-757-120-30-150
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M30
17
8.5
39.5
150
12
0
24
95.0
43
INFOTEXTE
35-757-120-30-125
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M30
17
8.5
39.5
125
12
0
24
95.0
43
INFOTEXTE
35-757-120-30-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M30
17
8.5
39.5
100
12
0
24
95.0
43
INFOTEXTE
35-757-120-24-200
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M24
17
8.5
35.5
200
12
0
19
95.0
46
INFOTEXTE
35-757-120-24-150
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M24
17
8.5
35.5
150
12
0
19
95.0
46
INFOTEXTE
35-757-120-24-125
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M24
17
8.5
35.5
125
12
0
19
95.0
46
INFOTEXTE
35-757-120-24-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M24
17
8.5
35.5
100
12
0
19
95.0
46
INFOTEXTE
35-757-120-20-75
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M20
17
8.5
32.0
75
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-757-120-20-200
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M20
17
8.5
32.0
200
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-757-120-20-150
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M20
17
8.5
32.0
150
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-757-120-20-125
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M20
17
8.5
32.0
125
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-757-120-20-100
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
120
M20
17
8.5
32.0
100
12
0
15
95.0
28
INFOTEXTE
35-757-100-8-63
0
Avec trous de fixation
Sans semelle
Avec écrou
100
M8
17
8.5
20.5
63
9
17
70.5
6
INFOTEXTE
Sıkıştırılmış görünümü göster (63 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 35-757
Sipariş numarası
35-757-120-24-150
Shorttext
Pied inox, à tige filetée avec six pans - Avec trous de fixation - Sans semelle - Avec écrou
Son değişiklik
29.07.2020 06:03:46
Parça
Anahtar Kelimeler
machine
roulettes
tige
Sınıflandırmalar
By Functionality
BYFUNC_CONNECTING Connecting
BYFUNC_SCREWING Screwing
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-11-90-90 Vida, rondela (diğer, sınıflandırılmamış)
ECLASS 8.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unspecified)
ECLASS 7.1
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 7.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.2
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.1
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ECLASS 6.0
23-11-90-90 Screw, washer (other, unclassified)
ETIM 10.0
EC012002 Assortment box fastening material