Emile Maurin 35-566-125-24-136

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
Rotation
ROT [°]
D1 [mm]
D2
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
L1 [mm]
S1 [mm]
Charge
C [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
35-566-125-20-136
0
125
M20
45.000
64
10
136
24
40000
INFOTEXTE
35-566-125-20-186
0
125
M20
45.000
64
10
186
24
40000
INFOTEXTE
35-566-125-24-136
0
125
M24
45.000
64
10
136
24
40000
INFOTEXTE
35-566-125-24-186
0
125
M24
45.000
64
10
186
24
40000
INFOTEXTE
35-566-125-30-136
0
125
M30
45.000
64
10
136
30
40000
INFOTEXTE
35-566-125-30-186
0
125
M30
45.000
64
10
186
30
40000
INFOTEXTE
Sıkıştırılmış görünümü göster (6 yapılandırılabilir ürünler)
Sipariş numarasıemile_maurin_35-566-125-24-136_0
ShorttextPied technopolymère à tige filetée acier - Sans disque antiglisse - Sans écrou
Son değişiklik29.07.2020 06:03:43
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Numberemile_maurin_35-566-125-24-136_0