2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

756699

Expand Table
EN
1/5
POEV 161/20KA
POEV_161_20KA
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
1
756699
POEV 161/20KA
4047526117184
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
160
40
Kugellager (C)
320
0.652
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Rad
schwarz
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 ürün)
Sipariş numarası756699
ShorttextPOEV 161/20KA
LongtextSchwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe schwarz
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Son değişiklik22.05.2025 14:20:38
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number756699
GTIN-Code4047526117184
Description longSchwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe schwarz
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Description shortPOEV 161/20KA
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-01-02 Tekerlek, standart (taşıt tekniği olmayan)