Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Standards
ISO
1x
12x
ISO 12164
TRIBOS-R | DIN ISO 12164-1 - Polygonal toolholder
Standards
ISO
1x
12x
ISO 12164
TRIBOS-R | DIN ISO 12164-1 - Polygonal toolholder
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHUNK-0273332 TRIBOS-R HSK-A63 D8x200
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
0/5
ID
IDNR
Description
TYP
Further product information
ONLINE
Toolholder quickfinder
QF
Adjustable clamping depth
EINSPANN [mm]
NSM Standard number of properties layout
NSM
BLD Tool style code
BLD
J3 Company code
J3
J21 Order number
J21
J22 Product designation
J22
J6 Interface code machine side
J6
C11 Connection code type machine side
C11
C2 Connection size code machine side
C2
C12 Connection code form at machine end
C12
C14 Connection code unit base machine side
C14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
0253332
TRIBOS-R HSK-A63 Ø8x150
Zur Produktseite
37.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253332
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0253333
TRIBOS-R HSK-A63 Ø10x150
Zur Produktseite
42.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253333
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0253334
TRIBOS-R HSK-A63 Ø12x150
Zur Produktseite
47.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253334
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0253339
TRIBOS-R HSK-A63 Ø14x150
Zur Produktseite
47.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253339
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0253335
TRIBOS-R HSK-A63 Ø16x150
Zur Produktseite
48.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253335
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0253330
TRIBOS-R HSK-A63 Ø18x150
Zur Produktseite
48.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253330
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0253336
TRIBOS-R HSK-A63 Ø20x150
Zur Produktseite
52.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253336
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0253337
TRIBOS-R HSK-A63 Ø25x150
Zur Produktseite
57.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253337
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0253338
TRIBOS-R HSK-A63 Ø32x150
Zur Produktseite
61.0
DIN4000-89
504013
SJ
0253338
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273331
TRIBOS-R HSK-A63 Ø6x200
Zur Produktseite
37.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273331
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273332
TRIBOS-R HSK-A63 Ø8x200
Zur Produktseite
37.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273332
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273333
TRIBOS-R HSK-A63 Ø10x200
Zur Produktseite
42.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273333
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273334
TRIBOS-R HSK-A63 Ø12x200
Zur Produktseite
47.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273334
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273339
TRIBOS-R HSK-A63 Ø14x200
Zur Produktseite
47.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273339
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273335
TRIBOS-R HSK-A63 Ø16x200
Zur Produktseite
48.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273335
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273330
TRIBOS-R HSK-A63 Ø18x200
Zur Produktseite
48.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273330
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273336
TRIBOS-R HSK-A63 Ø20x200
Zur Produktseite
52.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273336
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273337
TRIBOS-R HSK-A63 Ø25x200
Zur Produktseite
57.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273337
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
0273338
TRIBOS-R HSK-A63 Ø32x200
Zur Produktseite
61.0
DIN4000-89
504013
SJ
0273338
Polygonal toolholder
HSK06300195
HSK
0630
01
9
Sıkıştırılmış görünümü göster (42 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Standards
- TRIBOS-R | DIN ISO 12164-1
Sipariş numarası
0273332
Shorttext
Polygonal toolholder
Son değişiklik
18.12.2025 18:11:23
Parça
Additional links
Toolholder quickfinder
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
0273332
Customs Tariff Number
84661020
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-02-04-11 Chuck
21-02-04-90 Torna aynası (sınıflandırılmamış)
21-02-10-90 Elektrikli torna aynaları (sınıflandırılmamış)
ECLASS 10.0.1
21-02-04-11 Chuck
21-02-04-90 Torna aynası (sınıflandırılmamış)
21-02-10-90 Elektrikli torna aynaları (sınıflandırılmamış)
ECLASS 9.1
21-02-04-90 Torna aynası (sınıflandırılmamış)
21-02-10-90 Elektrikli torna aynaları (sınıflandırılmamış)
ECLASS 7.1
21-02-04-90 Chuck (unclassified)
21-02-10-90 Power chuck (unclassified)
ECLASS 7.0
21-02-10-90 Power chuck (unclassified)
ECLASS 6.1
21-02-10-90 Power chuck (unclassified)
ECLASS 6.0
21-02-10-90 Power chucks (unclassified)
ECLASS 5.1
21-02-10-90 Power chucks (unclassified)
ETIM 10.0
EC002125 Drill holder
Standards
ISO-1x-12x-ISO 12164 ISO 12164