Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Ürünler
Sensörler
Basınç ve vakum sensörleri
SDE3 - Basınç sensörü
Festo
Ürünler
Sensörler
Basınç ve vakum sensörleri
SDE3 - Basınç sensörü
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
540207 SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
1/5
Ürün numarası
TNR
Tip
TYP
Basınç aralığı
DB
Basınç girişi
DE
Gösterge
DP
Montaj/pnömatik bağlantı
PA
Elektriksel çıkış
EAG
Elektriksel bağlantı
ASE
EU sertifikası
ATEX
Ağırlık
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
540197
SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8
V1
D
H
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178581
540198
SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8
V1
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178598
540199
SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8
V1
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178604
540200
SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8
V1
Z
H
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178611
540201
SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8
V1
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178628
540202
SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8
V1
Z
B
HQ4
2N
M8
-
0.037
4052568178635
540203
SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8
D2
D
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178642
540204
SDE3-D2D-B-FQ4-2P-M8
D2
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178659
540205
SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8
D2
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178666
540206
SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8
D2
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178673
540207
SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8
D10
S
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178680
540208
SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8
D10
S
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178697
540209
SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8
D10
D
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178703
540210
SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
D10
D
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178710
540211
SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8
D10
Z
B
HQ4
2P
M8
-
0.037
4052568178727
540212
SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
D10
Z
B
FQ4
2P
M8
-
0.061
4052568178734
540213
SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8
D10
Z
B
HQ4
2N
M8
-
0.037
4052568178741
542685
SDE3-D10D-B-WQ4-2P-K-1
D10
D
B
WQ4
2P
K
-
0.043
542878
SDE3-D10D-B-WQ4-2P-M8-1
D10
D
B
WQ4
2P
M8
-
0.043
Sıkıştırılmış görünümü göster (31 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Festo
- SDE3
Sipariş numarası
540207
Shorttext
Basınç sensörü
Son değişiklik
30.08.2023 07:56:13
Parça
Anahtar Kelimeler
Basınç
sensörü
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-27-49-01 Piezorezistif basınç sensörü
Üretici adı
Festo
27-20-06-01 Basınç ölçer (gösterge, elastik)
ECLASS 11.1
27-20-06-01 Basınç ölçer (gösterge, elastik)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-20-06-01 Basınç ölçer (gösterge, elastik)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-20-06-01 01