Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Ürünler
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Rakorlar
Otomatik bağlantı rakorları
QSML-H (USA) - L geçmeli bağlantı
Festo
Ürünler
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Rakorlar
Otomatik bağlantı rakorları
QSML-H (USA) - L geçmeli bağlantı
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190622 QSML-3/16H-U
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
0/5
Ürün numarası
TNR
Tip
TYP
Yürürlükte kalma tarihi
INFO
Pnömatik port
D1 [Gümrük]
Nominal genişlik
NENN [mm]
Hortum dış çapı
D2 [Gümrük]
D5 [mm]
H1 [mm]
L1 [mm]
Derinlik
T [mm]
Ağırlık
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
4
5
6
190620
QSML-1/8H-U
1/8
1.500
1/8
9.0
24.0
14.7
11.6
0.0017
4052568322885
Yes
Yes
7439-92-1
02cddf46-24d5-43c4-a50f-438aaef08ec7
05.03.2025
190621
QSML-5/32H-U
5/32
2.500
5/32
9.0
25.0
14.7
11.6
0.0017
4052568322892
Yes
Yes
7439-92-1
02cddf46-24d5-43c4-a50f-438aaef08ec7
05.03.2025
190622
QSML-3/16H-U
2022-03-31
3/16
3.000
3/16
10.5
27.5
17.4
12.0
0.0025
4052568322908
Yes
No
-
-
-
190625
QSML-5/32H-1/8-U
2022-03-31
5/32
2.500
1/8
9.0
25.0
14.7
11.6
0.0018
4052568322922
Yes
Yes
7439-92-1
02cddf46-24d5-43c4-a50f-438aaef08ec7
05.03.2025
190626
QSML-3/16H-1/8-U
2022-03-31
3/16
3.000
1/8
9.0
27.0
14.7
11.6
0.0018
4052568322939
Yes
No
-
-
-
190627
QSML-3/16H-5/32-U
2022-03-31
3/16
3.000
5/32
9.0
27.0
14.7
11.6
0.0018
4052568322946
Yes
No
-
-
-
Sıkıştırılmış görünümü göster (6 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Festo
- QSML-H (USA)
Sipariş numarası
190622
Shorttext
L geçmeli bağlantı
Son değişiklik
02.05.2025 12:44:15
Parça
Anahtar Kelimeler
bağlantı
geçmeli
Sınıflandırmalar
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 İtme fitingi (pnömatikler)
Üretici adı
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-01 İtme fitingi (pnömatikler)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-01 İtme fitingi (pnömatikler)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-01 Push-in fitting (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-01 01