80/20
Inch
Fastening Options
13027, 13028, 13031, 13034, 13039, 13037, 13040, 13029, 13032, 13035 - Roll-In T-Nuts with Ball Spring
80/20
...
Fastening Options
13027, 13028, 13031, 13034, 13039, 13037, 13040, 13029, 13032, 13035 - Roll-In T-Nuts with Ball Spring
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13027
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Finish
FIN
A (Thread)
A
B
B [Gümrük]
C
C [Gümrük]
D
D [Gümrük]
E
E [Gümrük]
F
F [Gümrük]
G
G [Gümrük]
Weight
W [lbs.]
Compatibility Code
CC
1
2
13027
Steel
Zinc Plated
M4
0.866
0.531
0.295
0.307
0.031
0.067
.024
8-15, 8-40
13029
Stainless Steel
-
M5
0.866
0.531
0.295
0.307
0.031
0.067
.023
8-15, 8-40
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
80/20
- 13027, 13028, 13031, 13034, 13039, 13037, 13040, 13029, 13032, 13035
Sipariş numarası
13027
Shorttext
Roll-In T-Nuts with Ball Spring
Son değişiklik
09.11.2023 07:10:06
Parça
Anahtar Kelimeler
Ball
Inch
Spring
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties