2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SB31F6

Expand Table
EN
1/5
Model
MODEL
Shape
LV1
Handle material
MAT1
Thread material
MAT2
Handle surface treatment
SUR1
Thread material
SUR2
Code
CODE
M
VAR02
L
FIX02 [mm]
L1
FIX04 [mm]
D
FIX06 [mm]
d
FIX08 [mm]
weight
FIX10 [kg/pcs]
PDF
FIX95
1
SB31F6
External thread type
PF
Q235
Blackening treatment
Galvanizing
SB31F
6
50
12
16
12
0.02
PDF
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
Sipariş numarasıP_SF31F6
ShorttextFixed part handle external thread type
Son değişiklik17.10.2023 03:13:27
Parça
Anahtar Kelimeler

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties