Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Ürünler
Pnömatik bağlantı teknolojisi
Rakorlar
Otomatik bağlantı rakorları
QSMKL-(G) - Kendinden kapanan L tipi otomatik bağlantı rakoru
Festo
...
Rakorlar
Otomatik bağlantı rakorları
QSMKL-(G) - Kendinden kapanan L tipi otomatik bağlantı rakoru
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186304 QSMKL-G1/8-4
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
1/5
Ürün numarası
TNR
Tip
TYP
Hortum dış çapı
D [mm]
Diş
T
A [mm]
B [mm]
C [mm]
E [mm]
K1 [mm]
K2 [mm]
K3 [mm]
L [mm]
Anahtar ağız genişliği
HEX [mm]
P [mm]
X [mm]
Y [mm]
Ağırlık
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
1
2
3
186304
QSMKL-G1/8-4
4.000
G1/8A
4.200
21.100
12.800
28.400
13.000
8.300
13.000
21.700
13.000
9.500
7.800
9.800
0.014
4052568040901
Yes
Yes
7439-92-1
fdc6b684-ccea-4ae8-851a-867969a60469
186305
QSMKL-G1/8-6
6.000
G1/8A
4.200
21.600
13.600
30.400
13.000
8.300
13.000
23.700
13.000
12.500
9.800
11.800
0.015
4052568040918
Yes
Yes
7439-92-1
fdc6b684-ccea-4ae8-851a-867969a60469
186306
QSMKL-G1/4-6
6.000
G1/4A
4.800
24.700
13.600
31.800
17.000
11.200
17.000
26.200
17.000
12.500
9.800
11.800
0.024
4052568040925
Yes
Yes
7439-92-1
fdc6b684-ccea-4ae8-851a-867969a60469
Sıkıştırılmış görünümü göster (3 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Festo
- QSMKL-(G)
Sipariş numarası
186304
Shorttext
Kendinden kapanan L tipi otomatik bağlantı rakoru
Son değişiklik
02.05.2025 12:43:33
Parça
Anahtar Kelimeler
Otomatik
bağlantı
kapanan
rakoru
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 İtme fitingi (pnömatikler)
Üretici adı
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-04 Pnömatik fonksiyon fitingi (pnömatikler)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-04 Pnömatik fonksiyon fitingi (pnömatikler)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-04 04