...
Elesa+Ganter
Sıkıştırma topuzları
CTD
CTD-p - Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri
Elesa+Ganter
Sıkıştırma topuzları
CTD
CTD-p - Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri CTD.48 p-M5x16-3-C2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
1/5
Kod
PARTNUMBER
Tanım
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d
DIM02
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
d2
DIM05 [mm]
l
DIM06 [mm]
l2
DIM07 [mm]
b
DIM08 [mm]
C#
DIM09 [Nm]
Weight
WEIGHT [g]
ürün ayrintilari
INFOEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
221951-C9
CTD.48 p-M5x10-2-C9
48
M5
28
26
10
10
9
20
2
37
ürün ayrintilari
221951-C2
CTD.48 p-M5x10-2-C2
48
M5
28
26
10
10
9
20
2
37
ürün ayrintilari
221952-C9
CTD.48 p-M5x10-3-C9
48
M5
28
26
10
10
9
20
3
38
ürün ayrintilari
221952-C2
CTD.48 p-M5x10-3-C2
48
M5
28
26
10
10
9
20
3
38
ürün ayrintilari
221955-C9
CTD.48 p-M5x16-2-C9
48
M5
28
26
10
16
9
20
2
38
ürün ayrintilari
221955-C2
CTD.48 p-M5x16-2-C2
48
M5
28
26
10
16
9
20
2
38
ürün ayrintilari
221956-C9
CTD.48 p-M5x16-3-C9
48
M5
28
26
10
16
9
20
3
39
ürün ayrintilari
221956-C2
CTD.48 p-M5x16-3-C2
48
M5
28
26
10
16
9
20
3
39
ürün ayrintilari
221961-C9
CTD.48 p-M6x16-2-C9
48
M6
28
26
10
16
9
20
2
39
ürün ayrintilari
221961-C2
CTD.48 p-M6x16-2-C2
48
M6
28
26
10
16
9
20
2
39
ürün ayrintilari
221962-C9
CTD.48 p-M6x16-3-C9
48
M6
28
26
10
16
9
20
3
40
ürün ayrintilari
221962-C2
CTD.48 p-M6x16-3-C2
48
M6
28
26
10
16
9
20
3
40
ürün ayrintilari
221965-C9
CTD.48 p-M6x25-2-C9
48
M6
28
26
10
25
9
20
2
41
ürün ayrintilari
221965-C2
CTD.48 p-M6x25-2-C2
48
M6
28
26
10
25
9
20
2
41
ürün ayrintilari
221966-C9
CTD.48 p-M6x25-3-C9
48
M6
28
26
10
25
9
20
3
42
ürün ayrintilari
221966-C2
CTD.48 p-M6x25-3-C2
48
M6
28
26
10
25
9
20
3
42
ürün ayrintilari
Sıkıştırılmış görünümü göster (16 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- CTD-p
Sipariş numarası
221956-C2
Shorttext
Tork sınırlayıcı kanat düğmeleri
Son değişiklik
15.10.2025 09:04:29
Parça
Anahtar Kelimeler
Sıkıştırma
Tork
düğmeleri
kanat
topuzları
Sınıflandırmalar
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties