A.R.T. 29275 - DIN 6900-3 Z4-1 T M4x25.0 mm steel8.8 ZP

Expand Table
EN
1/5
Önizleme görüntüsü
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 2
DINSCHEIBE2
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
30|M4x6.0 mm steel8.8 ZP
31|M4x7.0 mm steel8.8 ZP
32|M4x8.0 mm steel8.8 ZP
33|M4x10.0 mm steel8.8 ZP
34|M4x12.0 mm steel8.8 ZP
(≡)
35|M4x14.0 mm steel8.8 ZP
36|M4x16.0 mm steel8.8 ZP
37|M4x20.0 mm steel8.8 ZP
(≡)
38|M4x22.0 mm steel8.8 ZP
39|M4x25.0 mm steel8.8 ZP
40|M4x30.0 mm steel8.8 ZP
41|M4x35.0 mm steel8.8 ZP
42|M4x40.0 mm steel8.8 ZP
43|M4x45.0 mm steel8.8 ZP
44|M5x6.0 mm steel8.8 ZP
45|M5x8.0 mm steel8.8 ZP
46|M5x10.0 mm steel8.8 ZP
47|M5x12.0 mm steel8.8 ZP
42730
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
45
6
33518
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
6
8
48301
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
7
8
28786
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
8
8
28787
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
10
8
28788
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
12
8
52747
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
14
8
28789
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
16
8
28790
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
20
8
39035
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
22
8
29275
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
25
8
37378
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
30
8
36358
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
35
8
48721
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
40
8
48722
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
45
8
37885
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
6
10
28791
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
8
10
28792
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
10
10
28793
DIN 6900-3 Z4-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
12
10
Sıkıştırılmış görünümü göster (79 ürün)
Sipariş numarası29275
ShorttextTorx SEMS screws with split lock washer and flat washer
Son değişiklik13.01.2025 13:40:11
Parça