2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

QT2WPE

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Size
SIZE
Type
TYPE
Description
DESCRIPTION
Maximum Cut Length
L [Gümrük]
Standard Cut Length
L1 [Gümrük]
Wheel Plate Thickness
H [Gümrük]
Wheel Plate Width
W [Gümrük]
Wheel Plate Top T-Slot to End
A [Gümrük]
Wheel Plate T-Slot Spacing
B [Gümrük]
Wheel Plate Bottom T-Slot to End
C [Gümrük]
Wheel Plate T-Slot Opening
D [Gümrük]
Wheel Plate Edge T-Slot Opening
E [Gümrük]
Custom Length
LL [Gümrük]
ASSCFGPRA
1
2
QT2WPE
2
Single Edge
Wheel Plate Extrusion Size 2
118.110
0.000
0.738
5.118
1.821
1.476
1.083
0.325
0.248
0.000
wheel_plate_extrusion2
QT3WPE
3
Single Edge
Wheel Plate Extrusion Size 3
118.110
0.000
0.866
7.087
0.886
1.772
1.772
0.402
0.323
0.000
wheel_plate_extrusion3
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 yapılandırılabilir ürünler)
ShorttextWheel Plate Extrusions QuickTrak
Son değişiklik02.11.2023 07:33:42
Parça