Elesa+Ganter
Sıkıştırma topuzları
CWN.
CWN.
CWN-B - Wing nuts
Elesa+Ganter
Sıkıştırma topuzları
CWN.
CWN.
CWN-B - Wing nuts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wing nuts CWN.32 B-M5
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
TR
Reset filters
1/5
Kod
PARTNUMBER
Tanım
DESCRIPTION
D
DIM01 [mm]
d6H
DIM02
L
DIM03 [mm]
d1
DIM04 [mm]
l2
DIM05 [mm]
b
DIM06 [mm]
H.
DIM07 [mm]
WEIGHT
WEIGHT [g]
ürün ayrintilari
INFOEG
1
2
3
4
5
8600
CWN.32 B-M4
32
M4
16.5
12.0
3.5
6.0
6
6
ürün ayrintilari
8601
CWN.32 B-M5
32
M5
16.5
12.0
3.5
6.0
6
7
ürün ayrintilari
8602
CWN.32 B-M6
32
M6
16.5
12.0
3.5
6.0
8
6
ürün ayrintilari
8651
CWN.40 B-M6
40
M6
21.0
13.5
5.0
6.5
12
12
ürün ayrintilari
8652
CWN.40 B-M8
40
M8
21.0
13.5
5.0
6.5
13
11
ürün ayrintilari
Sıkıştırılmış görünümü göster (5 ürün)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Elesa+Ganter
- CWN-B
Sipariş numarası
8601
Shorttext
Wing nuts
Son değişiklik
15.10.2025 09:04:30
Parça
Anahtar Kelimeler
Sıkıştırma
topuzları
Sınıflandırmalar
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties