6756 9.000

Expand Table
EN
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
Normnummer Sachmerkmal
NSM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
C3 [mm]
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
C31
Masse (Gewicht)
D7 [kg]
Schneidrichtung
F1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
6756 4.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
15
55
DIN 1835-B
DIN4000-82
6
js12
0,012
R
6756 5.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
18
57
DIN 1835-B
DIN4000-82
6
js12
0,013
R
6756 6.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
20
57
DIN 1835-B
DIN4000-82
6
js12
0,013
R
6756 7.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
22,1
66
DIN 1835-B
DIN4000-82
10
js12
0,034
R
6756 8.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
26
69
DIN 1835-B
DIN4000-82
10
js12
0,036
R
6756 9.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
26,9
69
DIN 1835-B
DIN4000-82
10
js12
0,038
R
6756 10.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
30
72
DIN 1835-B
DIN4000-82
10
js12
0,042
R
6756 12.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
36
83
DIN 1835-B
DIN4000-82
12
js12
0,069
R
6756 14.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
38
83
DIN 1835-B
DIN4000-82
12
js12
0,076
R
6756 16.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
42
92
DIN 1835-B
DIN4000-82
16
js12
0,131
R
6756 18.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
44
92
DIN 1835-B
DIN4000-82
16
js12
0,141
R
6756 20.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
52
104
DIN 1835-B
DIN4000-82
20
js12
0,231
R
6756 25.000
SCHAFTFRÄSER
HSS-E-PM SCHAFTFRÄSER DIN 844K RNRf DIN 1835-B
GG
HSS-E-PM
DIN 844K
63
121
DIN 1835-B
DIN4000-82
25
js12
0,12
R
Sıkıştırılmış görünümü göster (13 ürün)
Sipariş numarası6756 9.000
ShorttextWN VHM SCHAFTFRAESER
Son değişiklik20.05.2025 15:27:13
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties