Create a simple sketch to find similar parts

Create a simple sketch to find similar parts


Eğik bilyalı rulmanlar, bilyalar ve yuvarlanma yolları arasında açılı bir temasa sahiptir ve bu sayede hem radyal hem de eksenel yükleri aynı anda destekleyebilirler. Bu tasarım, onları takım tezgahları, yüksek hızlı motorlar ve otomotiv bileşenleri gibi yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli yük taşıma gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir. Yüksek rijitlik ve doğruluk gerektiren zorlu uygulamalar için idealdirler. Eğik bilyalı rulmanlar için standartlar arasında radyal iç boşluk için ISO 15, boyutlar ve toleranslar için DIN 628 ve toleranslar ve boşluklar için ANSI/ABMA 12 bulunur. SKF, Yiheda ve Misumi gibi tanınmış üreticiler, diğer önde gelen üreticilerin yanı sıra, eğik bilyalı rulmanlar da dahil olmak üzere 3D CAD modellerini 3Dfindit'te sunmaktadır. Hassas tasarım ve projelerinize sorunsuz entegrasyon için ücretsiz modelleri doğrudan indirin.
Belirli filtre kombinasyonları ya da VEYA'dan VE'ye geçiş hiçbir sonuç vermeyebilir.