Text
Zemin elemanları
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
Kataloglar: 4
77
VARidee Profiltechnik
(61)
Alvaris Profile
(11)
OC-System
(4)
FIBRO
(1)
Bulunamadı mı? Katalog talep edin
Anahtar Kelimeler: 51
77
Birimler
77
Dosya türleri
77
Kategoriler
1
Sınıflandırmalar
1
Filtre
Zemin elemanları
Zemin elemanları, zemini oluşturan parçalardır. Bunlar yüzey, alt toprak ve toprak yapısını içerir. Yüzey zeminin en üst katmanıdır, taban zeminin altındadır ve toprak yapısı en derin katmandır.
Keywords
Zemin elemanları
Ayarlanabilir ayak M12 88 mm plaka 60
1
Ayarlanabilir ayak M16 145 mm Plaka 90
1
Kaymaz plaka 45
1
Kaymaz plaka 60
1
Ayarlanabilir ayak M12 160 mm plaka 45
1
Ayarlanabilir ayak M12 85 mm Plaka 45
1
Ayarlanabilir ayak M16 145 mm Plaka 45
1
Ayarlanabilir ayak M16 200 mm Plaka 90
1
Ayarlanabilir ayak M16 85 mm Plaka 90
1
Kaymaz plaka 90
1
Zemin açısı 200
1
Mafsallı ayak D60 M10x75
1
Mafsallı ayak D80 M10x80
1
Mafsallı ayak D80 M12x160
1
Taban Plakası 5 40x40 M12
1
Taban Plakası 6 60x30 M12
1
Taban Plakası 6 60x60 M10
1
Taban Plakası 6 60x60 M16
1
Taban Plakası 8 80x40 M12
1
Taban Plakası 8 80x80 M10
1
Castor D125 döner, çift frenli, ağır
1
Kaldırma ayaklı döner tekerlek D80, ağır
1
Ayak kelepçesi D60
1
L tabanlı ayak 8 ayarlanamaz
1
Mafsal ayağı D20 M5x45
1
Mafsal ayağı D30 M6x38
1
Mafsallı ayak D40 M10x80
1
Mafsal ayağı D30 M6x58
1
Mafsal ayağı D40 M8x80
1
Mafsal ayağı D40 M8x60
1
Mafsallı ayak D60 12x120
1
Mafsallı ayak D60 M10x120
1
Mafsallı ayak D60 M12x75
1
Mafsallı ayak D80 M16x100
1
Mafsallı ayak D80 M12x100
1
Taban Plakası 5 40x20 M8
1
Mafsallı ayak D80 M16x160
1
Taban Plakası 5 40x40 M10
1
Taban Plakası 5 40x40 M8
1
Taban Plakası 6 60x30 M10
1
Taban Plakası 6 60x30 M16
1
Taban Plakası 6 60x60 M12
1
Taban Plakası 8 80x40 M10
1
Taban Plakası 8 80x40 M16
1
Taban Plakası 8 80x40 M20
1
Taban Plakası 8 80x80 M12
1
Montaj plakası ile sabitlenmiş D125 tekerlek
1
Tekerlek D100 döner, montaj plakalı çift frenli
1
Castor D125 sabit, ağır
1
Tekerlek D125 döner, montaj plakalı çift frenli
1