Text
폐쇄
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
Kataloglar: 73
2388
HIMEL
(579)
Aulis Lundell
(358)
Xinje
(244)
VAT
(126)
Lewmar Limited
(108)
Saxun
(108)
Mert Akıskan
(71)
Manusa
(58)
Bulunamadı mı? Katalog talep edin
Anahtar Kelimeler: 374
2256
Birimler
2388
Dosya türleri
2388
Filtre
Kapalı Döngü Kriyojenik Aşamalar
4
kapalı çevrim servomotor NEMA 23 - 2 faz - 2,6Nm
1
Kapanış
1
Pico Kapalı Döngü Denetleyici (PCLC)
1
Pico Kapalı Döngü Denetleyici (PCLC)
1
Profil Alüminyum Kapalı 4182 (Kesilmiş Uzunluk)
1
CS-M21708 kapalı çevrim servomotor NEMA 17 - 2 faz - 0,8Nm
1
TLQ...P
Hardened steel telescopic rail, customizable extension, vertical applicat...
3
TLN...P
Nitrided steel telescopic rail for variable strokes applications, full extension, ball ...
2
TQN...P
Nitrided steel telescopic rail, customizable extension, vertical applicat...
2
TLR…P/TLR…AP
Hardened steel telescopic rail for variable strokes applications, full extension, doub...
3
EUROECO COSMOPOLITAN T KENDILIĞINDEN KAPANAN DUŞ VANASI 12
1
CS-M23485B kapalı çevrim servomotor NEMA 34 - 2 faz - 8,5Nm - frenli
1
Alüminyum profil menteşe kiti - 40x40 mm - PA - Kendiliğinden kapanır - 10 40
1
Alüminyum profil menteşe kiti - 45x45 mm - PA - Kendiliğinden kapanır - 10 45
1
Alüminyum profil menteşe kiti - 45x45 mm - PA - Kendiliğinden kapanır - 8 45
1
SR500 Pnömatik tek etkili Yaylı kapama, 90° dönebilen Aktüatör-ISO F07F10
1
A69-0001 Yardımcı Kontak 1 Normalde Açık ve 1 Normalde Kapalı,
1
HC20-02230 Modüler Isıtma Kontaktörü 20A 2 Kutuplu Normalde Kapalı, 230VAC
1
HC20-0224 Modüler Isıtma Kontaktörü 20A 2 Kutuplu Normalde Kapalı, 24VAC
1
HRT130-18-CS (57 Kapalı Döngü)
1
CS2RS-D507 Modbus step sürücü - 50V7A - Kapalı döngü
1
CS2RS-D507 Modbus step sürücü - 50V7A - Kapalı döngü
1
Without switch LSH-G/F-HP1
Linear slide hand double acting / single acting type
5
With switch LSH-G/F-HP1
Linear slide hand double acting / single acting type
5
Without switch LSHL-A-HP1
Linear slide hand double acting / single acting type
4
With switch LSHL-A-HP1
Linear slide hand double acting / single acting type
4
Without switch LSH-A-HP1
Linear slide hand double acting / single acting type
6
With switch LSH-A-HP1
Linear slide hand double acting / single acting type
6
DSB
Teleskopik ray
3
LFS
Lightweight telescopic rail, full extension, detatchable internal elemen...
1
H1C75
Tek c-profile uzantısı % 150 aşırı uzatma
1
HTT
Kısmi uzatma
3
DSS
Teleskopik ray
4
DSS..S
Teleskopik ray
1
DSD
Teleskopik ray
2
DSE
Teleskopik ray
4
H1T
İşlenmiş/çekilmiş profil aşırı uzatma % 150
3
LTF
Çelik teleskopik kızak, tam uzatma, çift strok, yüksek rijitlik (maks. yü...
1
LTH
Steel telescopic rail, full extension (max load 3084 N, max closed len...
2
LTH..S
Steel telescopic rail with damped end stops, full extension (max load 3084 N, m...
2
H2H
Çıkarma artırılmış
1
TLAX
Stainless steel telescopic rail, full extension, radial ball bearings (max l...
2
TQAX
Stainless steel telescopic rail, customizable extension, vertical applicat...
2
UVW-190
UVW Stage
1
UVW-250
UVW Stage
1
UVW-350
UVW Stage
1
UVW-200
UVW Stage
1
UVW-400
UVW Stage
1
UVW-500
UVW Stage
1