二维搜索
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
支持的文件格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
3D CAD 下载和配置器

数字销售与营销工具
零部件制造商

轻松规范您的产品

使工程师能够配置您的产品并下载 3D CAD 模型

获取更多销售线索

将访客转化为合格的销售线索。每个 3D CAD 下载都附带联系信息,以便随时进行营销和销售跟进。

提升客户体验

工程师可在 3D 中即时配置和可视化您的产品。按需下载模型让客户满意并促进销售。

解放您的团队

自助服务工具减少了人工请求,因此您的内部团队可以专注于开发解决方案和建立客户关系。

交互式 3D 可视化

通过交互式 3D 预览,即时直观地确认您的产品。用户可以从各个角度旋转、缩放和验证规格。这有助于更快地做出设计决策,减少支持问题,并建立将潜在客户转化为买家的信心。

参数化产品配置器

您的客户可根据自己的精确规格快速选择和配置产品。我们的规则驱动参数配置器可简化组件选择,并提供配置的零件编号、三维预览、二维图纸、PDF 销售单以及 100 多种本地和中性 CAD 格式的下载。

100 多种 CAD 格式始终保持最新

提供跨 CAD、CAE 和 BIM 的本地和中性文件格式,无论工程师在哪里设计,都能立即满足他们的需求。我们面向未来的平台可自动支持新出现的格式,因此您的目录永远不会过时。

同类最佳功能

eCATALOG 3Dfindit FAQs

什么是 eCATALOG 3Dfindit?
eCATALOG 3Dfindit 是面向制造商的数字产品目录平台。它使工程师和设计师能够配置您的组件、下载原生 CAD 和 BIM 文件,并将您的产品纳入他们的设计中,所有这一切都可以从您的网站或他们已经使用的平台上实现。它由 CADENAS 打造,旨在帮助您生成合格的潜在客户并提高销售额。
eCATALOG 3Dfindit 是为谁设计的?
该系统专为产品设计用于大型项目的制造商而设计。这包括机械部件、电气产品、电子零件、建筑产品、装置和家具。如果工程师或设计师需要 CAD 或 BIM 格式的产品,eCATALOG 3Dfindit 可帮助您快速准确地交付产品。
为什么零部件制造商需要一个可下载 3D CAD 的在线配置器?
这是当今工程师和设计师的工作方式。他们希望在不等待电子邮件或电话的情况下配置组件和下载 CAD 文件。在线配置器可以在正确的人进行设计时,在正确的时间将您的产品呈现在他们面前。它可以减少摩擦,建立信任,并有助于将产品兴趣转化为实际订单。
部件制造商为什么要选择 eCATALOG 3Dfindit?
eCATALOG 3Dfindit 拥有一支拥有数十年经验的团队,可提供工程师所需的内容:实时配置、本地 CAD 和 BIM 文件以及准确的产品数据,所有这些都可从您的网站访问。 您还可以获得一流的功能,如带尺寸的交互式 3D 预览、带运动学的 Digital Twins 以及与 100 多种 CAD 和 BIM 格式的兼容性。您的内容面向未来,始终保持最新,无需您的团队做额外的工作。 我们会将您的目录发布到 3Dfindit 上,每年有超过 900 万名工程师在这里看到您的目录。CADENAS 拥有 25 年的经验,深受全球 1000 多家制造商的信赖,其中包括伊顿、派克、罗克韦尔、科尔森和 IMI Norgren。
我们需要花费多少时间和精力?
不多。CADENAS 团队会处理大部分繁重的工作。您的主要任务是提供产品数据,并在发布前审查结果。剩下的就交给我们吧。
Add at least 2 products with