二维搜索
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
支持的文件格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BMD03-T9-W30-L2000-A65

Expand Table
1/5
代码
CODE
类型
TYPE
材质
MAT
颜色
COL
T
T [mm]
W
W [mm]
L
L [mm]
硬度(肖氏)
HRD
网站链接
LINK
1|BMD01-T9-W30-L1600-A65
2|BMD02-T9-W30-L1600-A70
3|BMD03-T9-W30-L2000-A65
4|BMD04-T9-W30-L2000-A70
5|BMD05-T9-W30-L2000-A80
6|BMD06-T9-W30-L2000-A65
BMD01
浇注式
聚氨酯
绿色
9
30
1600
A65
网站链接
BMD02
浇注式
聚氨酯
蓝色
9
30
1600
A70
网站链接
BMD03
离心甩片式
聚氨酯
绿色
9
30
2000
A65
网站链接
BMD04
离心甩片式
聚氨酯
蓝色
9
30
2000
A70
网站链接
BMD05
离心甩片式
聚氨酯
橘黄色
9
30
2000
A80
网站链接
BMD06
离心甩片式
聚氨酯
茶色
9
30
2000
A65
网站链接
显示压缩表示(6 konfigurierbares Produkt)
Shorttext刮胶·浇注式/离心甩片式
上次修改11.03.2026 08:03:27
单位

分类

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeBMD03-T9-W30-L2000-A65
Add at least 2 products with