二维搜索
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
支持的文件格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T-BDL-204G

Expand Table
1/5
代码
CODE
类型
TYPE1
轴承座材质
MAT
轴承材质
MAT1
规格
TYPE
国标型号
NAT
d
DD [mm]
H
H [mm]
L
L [mm]
J
J [mm]
A
A [mm]
H0
H0 [mm]
N
N [mm]
N1
N1 [mm]
H1
H1 [mm]
S
S [mm]
B
B [mm]
安装孔尺寸(△)公差
TOL
安装孔位置度偏差x
XX [mm]
螺栓
M
紧定扭力
NM [N·m]
基本额定载荷 动 (Cr)
CR [N]
基本额定载荷 静 (Cor)
COR [N]
1|T-BDL-202G
2|T-BDL-203G
3|T-BDL-204G
4|T-BDL-205G
5|T-BDL-206G
T-BDL
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
202G
SBLP202G
15
30.2
114
87
25
57.0
11.0
16
12
6.0
22
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
9550
4780
T-BDL
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
203G
SBLP203G
17
30.2
114
87
25
57.0
11.0
16
12
6.0
22
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
9550
9550
T-BDL
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
204G
SBLP204G
20
33.3
125
97
27
63.8
11.5
16
14
7.0
25
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
12800
6650
T-BDL
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
205G
SBLP205G
25
36.5
130
100
29
69.5
11.5
16
15
7.5
27
+0.5/-0.5
0.6
M10
12~21
14000
7880
T-BDL
标准型
HT200灰铸铁
GCr15
206G
SBLP206G
30
42.9
156
121
33
82.0
14.0
21
16
8.0
30
+0.5/-0.5
0.6
M12
21~37
19500
11200
显示压缩表示形式 (5 Produkt)
Shorttext带座轴承 铸造型(轴承座凹球面公差:间隙配合) 轻型立式座外球面球轴承
上次修改25.11.2025 10:51:27
单位

分类

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeT-BDL-204G
Compare multiple parts
Add at least 2 products with