過濾
3D Search
2D search
顏色
目錄
比較
ZH
TW
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
或
文件选择
Click & Paste
支持的檔案格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
关键字: 20
318
单位
318
文件类型
318
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Reference
(REF)
318
Matière
(MAT)
318
DN
192
D1
318
D2
318
L
318
POIDS
318
過濾
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie CAD產品目錄
Collets ISO et métriques
在這裡您可以找到 BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie 的 CAD 模型
添加目錄搜索
Preferred catalog language
EN
目錄篩檢程式
所有配送國家/地區
所有市場
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires à souder (Série 56)
Collets ISO et métriques
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Collets ISO et métriques
Modèle 5629
Pressed ISO collar, thickness 2 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Modèle 5635
Pressed ISO collar, thickness 3 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Modèle 5647
Pressed ISO collar, thickness 4 mm - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Modèle 5671
Pressed ISO collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Modèle 5632
Thick machined collar - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Modèle 5683
Collar type 35 - Stainless steel 1.4404
Modèle 5631
Pressed metric collar - type 33 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
Modèle 5672
Pressed metric collar - type 37 - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
关键字
Stainless steel
valves
fittings
pipes
Range
Industry
Model
accessories
分��:
France
Saint-Priest Mi-Plaine - FRANCE 69800
Béné Inox
Raccords robinetterie tubes et accessoires inox
11, chemin de la Pierre blanche
Saint-Priest Mi-Plaine - FRANCE
+33 (0)4 78 90 48 22
+33 (0)4 78 90 69 59
bene@bene-inox.com
www.bene-inox.com