使用COLLABORATION 3Dfindit優化您的零部件管理
現在就開始免費參加CADENAS的早鳥計劃!
避免重複、降低成本、提高效率 - 免費獲得多達100個首選零部件,並可靈活擴展。

Create a simple sketch to find similar parts

通過定義和標準化常用零部件,簡化您的產品類別。這將减少零部件的種類,降低採購成本,並為未來的項目奠定堅實的基礎。
識別並避免重複零件和不必要的返工。 這不僅節省了資料和生產成本,還優化了庫存量。
在整個團隊中輕鬆分享零部件和產品資料,並建立標準化的資料庫。整合式 KPI 追蹤可確保完全透明化,並使零部件管理的決策更臻完善。
通過快速訪問您最優選的、經過檢驗的組件來加速工作流程。 重複使用現有組件可以節省寶貴的時間,提高項目執行效率。
| 優勢 | 合作 3Dfindit |
企業 3Dfindit |
|---|---|---|
| 10,000 國際標準 DIN/ISO/EN/etc. | ||
| 1,000 個製造商目錄 | ||
| 已購零件壽命結束檢查 | ||
| 在表格檢視中整合 ERP 編號 | ||
| 首選供應商過濾器 | ||
| 將 ERP 編號匯出至 CAD 屬性 | ||
| 符合 PLM 標準的主數據 | ||
| 幾何相似性搜尋 | ||
| 與重複檢查的 PLM 整合 | ||
| 合作夥伴應用程式 (海關關稅號碼、分類等) | ||
| CADENAS 支援 | ||
| 操作 | 雲端 | 企業內部 |
| 年租費/指定使用者 | 150 € | 720 € |
CADENAS的COLLABORATION 3Dfindit軟件能够以經濟高效的方式幫助您進行戰略性零部件管理。 避免重複,從完整的產品資料中獲益,免費定義多達100個首選零部件,或通過添加任何軟件包來擴展您的選擇。
注意:您需要一个带有公司电子邮件地址的 3Dfindit 帐户 - 如果您没有公司地址,请重新注册。