建構荒謬的電影場景:「阿呆與阿瓜 」中的阿斯彭滑板車之旅

"《阿呆與阿瓜》是史上最棒的喜劇電影。是的,我說了。坐下,"Caddyshack "的粉絲們。我聽到了,但你錯了。它是 「阿呆與阿瓜 」的原因太多了,我甚至無法一一列出。Jim Carrey 正處於他的巔峰。Jeff Daniels 脫穎而出,暫時成為地球上第二有趣的人。配角們的演技也很扎實,配樂就像一台時光機,帶您回到 1994 年最美好的時光。
我沒有提到是哪些地點讓這部電影變得出色,部分原因是沒有一個地點讓這部電影變得出色。開頭的場景發生在羅德島(螢幕上的視覺效果平平無奇),主要場景涉及到前往科羅拉多州阿斯彭的公路旅行(在布雷肯里奇拍攝)。
到了「Aspen」的最後階段,外景地才變得有趣起來。
如果您還沒有看過 "Dumb and Dumber",您真的應該考慮一下如何打發您的時間。簡單來說,Harry 和 Lloyd 撿到一個女人的公事包,為了歸還公事包,展開了從羅德島到阿斯彭的跨國旅程。由於一連串不幸的情況,他們在第一幕快結束時,在內布拉斯加州弄丟了那輛有毛茸茸小狗的標誌性貨車,只好騎著小孩的迷你腳踏車繼續旅程。
這就是電影與現代的交集。兩位好奇的 YouTuber 想探究是否有可能騎著迷你自行車從內布拉斯加州到科羅拉多州的阿斯彭 - 400 英哩的旅程。一路上有許多技術和體力上的挑戰,但最後,這是「可能的」。(注意:不是好玩或容易的事!)。

要找到一輛能容納兩個成年男子的迷你自行車並不容易。在研究過電影中的單車後,他們意識到這輛單車必須是客製化的。一般來說,迷你自行車非常適合 12 歲的孩子,因為他們太叛逆,不適合騎自行車,但又太小,不適合考駕照。要容納兩個總重達 300 磅的成年人,在技術和人體工學上都是一大挑戰。
第一項挑戰:他們要如何坐上自行車?幸運的是,攝影團隊也遇到了同樣的問題,兩人參考了實際道具的照片。車架被大幅拉長,以容納兩個腿較長的人。
下一個問題是:他們要如何為重量增加三倍的踏板車提供動力?他們必須微調割草機,使用較小的 「噴嘴 」來調整空氣與燃料的比例。
團隊帶著準備就緒的 "Hog "啟程前往內布拉斯加州。經過幾個機械問題之後,他們終於取得進展,甚至幾乎達到 Lloyd 在影片中提到的「70 mpg」。
他們遇到了一些意料之外的機械問題,尤其是那些並非用於重型道路的組件。輪胎是用來裝園藝拖拉機和手推車的,不是用來讓一個 300 磅的 「傢伙 」爬山的,每個輪胎在騎了一天之後就完全磨損了。
接下來的問題是鏈條- 把二人車和自行車拉上山所需的扭力讓鏈條嚴重拉伸。雖然沒有斷裂,但騎了三天之後,它也差不多到頭了。
最後的挑戰:路線,可惜影片中沒有描述。由於地勢平坦、車流量少,從內布拉斯加州的一條鄉村公路開始是最容易(也是最安全)的選擇。
最後,團隊必須做出艱難的決定:改走州際公路或走土路山路。州際公路會比較平順,而且有可靠的路面,但他們會以每小時 30 公里的速度與半貨車(和警察)並行。土路較短,車流也較少,但路面非常崎嶇。礫石路最終勝出,但對於沒有 # 懸吊系統的自行車來說,腰部承受了很大的衝擊。
儘管挑戰重重,這群無畏的迷你單車騎士還是在不到三天的時間內抵達阿斯本。
當兩個人騎著小單車爬山時,許多挑戰是完全可以預料的。從他們的影片中可以看出,他們在沒有簧片的迷你單車上忍受 30 小時的痛苦要少得多,但不知怎的,我也想參加這次旅行。我不確定我是否願意和我最好的朋友一起,騎著一輛動力不足的硬尾單車來爬山,但爬山本身看起來就很刺激。您可以欣賞到美麗的山景,還有免費的蚊子飛到您的嘴裡,您甚至不用停下來!
這是一項大工程,更是一段大旅程。400 英里看起來並不算多,直到你在嚴寒中以每小時 30 英里的速度騎著迷你腳踏車奮力爬山。我想不出有什麼比這更能向 「阿呆與阿瓜 」致敬的了,除了穿著粉色晚宴夾克的甘蔗劍擊。我向這些先生們致敬,因為他們做得很好。
這場令人難以置信的 400 英里迷你單車冒險不僅是向經典喜劇片《阿呆與阿瓜》致敬,同時也展現了將如此瘋狂的想法實現所需的創意、工程與決心。正如這兩位 YouTubers 使用巧妙的技術克服挑戰一樣,您也可以在 3Dfindit 的協助下開發創新的解決方案。無論您是設計新產品或修改現有模型,3Dfindit 都能讓您存取超過 6,000 個 3D CAD、CAE 和 BIM 製造商模型目錄,讓您的設計工作更順暢、更有效率。今天就開始設計您的下一個大型專案!
有了 3Dfindit,您也可以設計出新穎、狂野的事物!立即從 6,000 多個目錄中下載 100 多種不同格式的 3D CAD、CAE 和 BIM 製造商模型!