制造模具时需要考虑哪些因素?需要哪些制造商的部件?
在制造模具时,有几个重要方面需要考虑,以确保模具符合要求并生产出高质量的产品。以下是最重要的几点和所需的制造商组件:

供应商和组件概览
目錄諺語
guided bushes
base plate
screws
ejector pin
hot runner
STRACK
STRACK
3,245
4,708
859
1,625
412
FIBRO
FIBRO
1,102
83
1,582
501
-
PROPLASTICA
PROPLASTICA
542
2,594
319
221
-
示例
1. 设计规划
- 精确度和精密度:必须准确保持 # 工具组件的公差和精密度。
- 材料选择:根据耐用性、导热性和耐腐蚀性要求,为模具和核心部件选择合适的材料。
2. 模具设计
- 冷却系统:有效的冷却对零件质量和生产周期至关重要。应仔细规划冷却通道。
- 通风:提供足够的通风口,以避免成品部件中出现气穴和其他缺陷。
- 分型面和顶针装置:准确确定分型面和 顶针的位置,确保顺利拆卸零件。
3. 制造组件
- 模架:标准化的模架提供了坚实的基础,便于更换和维护。
- 型芯和#镶件:模芯和镶件必须精确制造,并由能承受压力的材料制成。
- #顶针和套筒:这些部件必须坚固耐用,定位准确。
- 热流道系统(如需要):用于均匀分布温度和减少材料浪费。
4. 生产商部件的选择
-
标准部件:许多制造商为模具制造提供各种标准件,如 HASCO、#Meusburger、#DME 或 STRACK NORMA。这些部件包括
-
特殊部件:对于特殊要求,可能需要订购或制造特殊部件。
5. 质量控制和测试
- 初始抽样:进行测试以确保生产的首批部件符合规格要求。
- 维护和检查:有必要对模具进行定期检查和维护,以确保模具具有较长的使用寿命和稳定的产品质量。
6. 文档和可追溯性
- 文件:详细记录模具设计、所用材料和所做测试。
- 可追溯性:确保所有部件和材料都可追溯,以便快速识别和解决质量问题。
结论
在制造模具时,认真规划、精确制造和定期质量检查非常重要。从信誉良好的制造商处选择高质量的制造商部件和标准件,对模具的质量和使用寿命大有裨益。