沒有智慧產品資料就沒有訂單
許多行業和公司已經依賴赖 虛擬調試 (VIBN)。VIBN在汽車、航空航太、製造和機器人行業尤為普遍。

Create a simple sketch to find similar parts

許多行業和公司已經依賴赖 虛擬調試 (VIBN)。VIBN在汽車、航空航太、製造和機器人行業尤為普遍。
原因包括:
沒有智慧工程數據就無法進行模擬!
只有獲得運動學、運動曲線和加速度數據等資訊,才能縮短產品開發流程。 上述視頻為您展示了對一個設備的虛擬調試。
而3Dfindit提供這種智慧數據。

資產管理殼(Asset Administration Shell)形成實體產品的數位影像 - 結構化、標準化並可在工業 4.0 應用中使用。CADENAS支援企業在早期階段利用此技術,以有效率、互通性及跨廠商的方式提供資訊。
羅馬不是一天建成的--同樣的道理也適用於數位孿生。
數位孿生的結構如右圖所示,基礎是產品資料的幾何圖形。 可以通過附加特徵和内容來逐步豐富這些數據。 就像爬樓梯一樣,您可以决定要爬到哪一級。

智慧工程數據的優勢和標準對於複雜系統和產品的高效開發和運行非常重要。
工程師利用這些數據進行類比,並不斷改進模型。 這加快了開發時間和市場投放速度。
這為監控和優化整個產品生命週期提供了便利。
智慧工程數據在工廠設備和系統的維護和保養方面發揮著重要作用。


汽車行業是端到端數據一致性領域的先驅之一。
他們正試圖通過提高供應商對大型汽車製造商為什麼需要數位孿生數據的認知來激勵他們。
3D CAD,CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎

機電一體化概念設計師
用於複雜機電一體化產品開發和模擬的軟件解決方案
複雜工業系統的模擬和測試軟體

用於數位內容設計、類比和視覺化的合作和互動式3D環境
什麼是數位孿生?
弗勞恩霍夫應用研究促進協會(Fraunhofer IOSB)使用 “數位孿生” 一詞來描述一種概念,即借助數位工具對產品、機器及其組件進行建模,包括所有幾何、運動學和邏輯數據。 數位孿生是實際工廠中物理“資產”的影像,可以對其進行類比、控制和改進。 工業4.0工作組正在結合所謂的資產管理殼和工業4.0組件討論數位孿生。

組件孿生是數位孿生的基本構件,代表各個功能組件。 零部件孿生與之類似,但指的是重要性較低的零部件。

資產孿生是在兩個或多個組件相互作用並形成一個共同系統時創建的虛擬表示。 通過分析這些互動,可以生成大量效能數據。 這些數據可以進一步處理,以獲得有價值的見解,並轉化為具體有效行為。

系統或單元孿生是數位孿生的另一個階段。 通過系統孿生,可以瞭解不同資產是如何組合在一起形成一個正常運行的整體系統的。 系統孿生可以讓人們深入瞭解資產之間的相互作用,並找出提高效能的機會。