2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

HDYNFI-R80

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部颜色
YS1
曲柄材质
CZ2
曲柄颜色
YS2
端盖材质
CZ3
R
R [mm]
W
W [mm]
M
M [mm]
H
H [mm]
H1/h
H1 [mm]
H3
H3 [mm]
H2
H2 [mm]
H4
H4 [mm]
H5
H5 [mm]
L1
L1 [mm]
L3
L2 [mm]
L2
L3 [mm]
d
D [mm]
B
B [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
HDYZFG-R100
HDYZFG
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
ZDC
发黑
-
100.0
12
0
30
24
53.0
23
0
0.0
26.0
0.0
0
34
0
0.150
hdyzfg.pdf
HDYZFG-R125
HDYZFG
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
ZDC
发黑
-
125.0
14
0
37
31
68.0
27
0
0.0
28.0
0.0
0
35
0
0.210
hdyzfg.pdf
HDYNFI-R80
HDYNFI
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
PA+GF30
黑色
-
80.0
10
5
26
22
40.0
0
6
68.0
27.5
108.0
22
0
18
0.145
hdyzfg.pdf
HDYNFI-R100
HDYNFI
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
PA+GF30
黑色
-
100.0
12
5
30
27
40.0
0
10
72.0
31.0
130.0
27
0
18
0.210
hdyzfg.pdf
HDYNFI-R130.5
HDYNFI
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
PA+GF30
黑色
-
130.5
14
6
35
30
65.3
0
9
102.5
36.2
164.5
30
0
23
0.310
hdyzfg.pdf
HDYNFI-R161
HDYNFI
方孔固定 手柄可折收纳型
PF
黑色
PA+GF30
黑色
-
161.0
17
8
40
34
80.3
0
12
122.5
40.5
198.5
34
0
26
0.420
hdyzfg.pdf
顯示壓縮表示形式(6 Produkt)
Shorttext可折摇动手柄 手柄可折收纳型
上次修改28.11.2025 23:37:33
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties