HWNAYA-D125

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZFS
材质
CZ [手轮主体]
表面处理
BMCL [手轮主体]
材质
CZ1 [握柄]
颜色
YS
D
D [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
d
D1 [mm]
d1
D2 [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
HWNAYA-D125
HWNAYA
手柄可折型
圆孔型
A6063
烤漆黑色
PF
黑色
125
44
25.4
18
12
30
0.30
hwnaya.pdf
HWNAYA-D200
HWNAYA
手柄可折型
圆孔型
A6063
烤漆黑色
PF
黑色
200
57
28.0
30
18
59
0.81
hwnaya.pdf
顯示壓縮表示形式(2 Produkt)
Shorttext可折收纳式实心手轮-手柄可折型
上次修改28.11.2025 23:37:33
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties