過濾
3D Search
2D search
顏色
目錄
比較
ZH
TW
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
或
文件选择
Click & Paste
支持的檔案格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWSNYA - 圆手轮-转动手柄型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
HWSNYA - 圆手轮-转动手柄型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HWSPJA-D100
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
安装方式
AZSF
材质
CZ [连轴部分]
表面处理
BMCL [连轴部分]
材质
CZ1 [手轮主体]
表面处理
BMCL1 [手轮主体]
材质
CZ2 [握柄]
颜色
YS [握柄]
D
D [mm]
d
DD [mm]
d1/D1
D1 [mm]
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
H
H [mm]
M
M [mm]
w
W [mm]
k
K [mm]
S
S [mm]
参考重量(kg/pcs)
CKZL
PDF
1
2
3
4
HWSNYA-D100
HWSNYA
转动手柄型
圆孔型
S45C
镀锌
PA6
黑色
PA6
黑色
100
10.0
31.000
50
14
43
29
37
M8
0.0
0
0
0.20
hwsnya.pdf
HWSPJA-D100
HWSPJA
转动手柄型
键槽孔型
S45C
-
PF
-
PF
-
100
12.0
34.000
50
17
27
18
36
0
13.8
4
0
0.18
hwsnya.pdf
HWSALA-D160
HWSALA
转动手柄型
螺钉锁紧型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
160
16.0
45.000
80
19
36
25
70
M6
0.0
0
14
0.50
hwsnya.pdf
HWSAFA-D160
HWSAFA
转动手柄型
方孔型
ADC
-
ADC
喷塑黑色磨砂
PA
-
160
16.0
45.000
80
19
36
25
70
M6
0.0
0
14
0.50
hwsnya.pdf
顯示壓縮表示 (4 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HWSNYA
Shorttext
圆手轮-转动手柄型
上次修改
28.11.2025 23:37:33
單位
关键字
Automated
Equipment Components
Gallery
Handwheels
Parts
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties