過濾
3D Search
2D search
顏色
目錄
比較
ZH
TW
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
或
文件选择
Click & Paste
支持的檔案格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDCPRB - 小型内螺纹型/外螺纹型/外螺纹带扳手槽型手柄
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoubing
HDCPRB - 小型内螺纹型/外螺纹型/外螺纹带扳手槽型手柄
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDCPRB-M5-D16-E
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
LX
握柄部材质
CZ1
握柄部颜色
YS2
螺杆材质
CZ2
螺杆表面处理
BMCL
M
M [mm]
D
D [mm]
颜色
YS
L
L [mm]
B
B [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
C
C [mm]
C1
C1 [mm]
C2
C2 [mm]
d
DD [mm]
S
S [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
7
HDCPRB-M5-D13-E
HDCPRB
内螺纹型
PA6
-
1215MS
发黑
5
13
E(黑色)
18.8
8
0
0
0
0
0
8
0
0.008
hdcprb.pdf
HDCPRB-M5-D14-E
HDCPRB
内螺纹型
PA6
-
1215MS
发黑
5
14
E(黑色)
20.8
8
0
0
0
0
0
8
0
0.009
hdcprb.pdf
HDCPRB-M5-D16-E
HDCPRB
内螺纹型
PA6
-
1215MS
发黑
5
16
E(黑色)
23.8
8
0
0
0
0
0
8
0
0.010
hdcprb.pdf
HDCPRA-M6-D13-E
HDCPRA
外螺纹型
PA6
-
1215MS
发黑
6
13
E(黑色)
18.8
0
9
0
0
0
0
8
0
0.013
hdcprb.pdf
HDCPRA-M6-D14-E
HDCPRA
外螺纹型
PA6
-
1215MS
发黑
6
14
E(黑色)
20.8
0
9
0
0
0
0
8
0
0.014
hdcprb.pdf
HDCPRA-M6-D16-E
HDCPRA
外螺纹型
PA6
-
1215MS
发黑
6
16
E(黑色)
23.8
0
9
0
0
0
0
8
0
0.016
hdcprb.pdf
HDCSRD-M6-D14
HDCSRD
外螺纹带扳手型
SUS304
电解研磨
SUS304
电解研磨
6
14
0.0
0
0
5
16
9
5
10
8
0.021
hdcprb.pdf
顯示壓縮表示 (7 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- HDCPRB
Shorttext
小型内螺纹型/外螺纹型/外螺纹带扳手槽型手柄
上次修改
28.11.2025 23:37:33
單位
关键字
Automated
Equipment Components
Gallery
Handles
Parts