過濾
3D Search
2D search
顏色
目錄
比較
ZH
TW
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
草圖搜索
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
或
文件选择
Click & Paste
支持的檔案格式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSSL - 微型直线导轨--加长·不锈钢
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
GMSSL - 微型直线导轨--加长·不锈钢
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GMSSLH-H8-L50
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
精度
JD
预压
YY
滑块数
HKS
导轨固定方式
DGGDFS
滑块固定方式
HKGDFS
硬度
HRD
材质
MAT
代码
DM
H
H [mm]
L
L [mm]
追加工
Z
H1
H1 [mm]
N
N [mm]
滑块尺寸W
W
滑块尺寸B
B
滑块尺寸C
C
滑块尺寸L2
L2
滑块尺寸L1
L1
滑块尺寸M×ι
MXL
滑轨尺寸WR
WR
滑轨尺寸HR
HR
1
2
3
4
GMSSL-H8-L50
GMSSL
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x2.5
7
4.80
GMSSLH-H8-L50
GMSSLH
组合件
高精级
轻预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
50
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x2.5
7
4.80
GMSS2L-H8-L62
GMSS2L
组合件
普通级
无预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
62
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x2.5
7
4.80
GMSS2LH-H8-L62
GMSS2LH
组合件
高精级
轻预压
2
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
7
8
62
NONE
1.5
5.0
17
12
13
21.8
30.80
M2x2.5
7
4.80
顯示壓縮表示 (4 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- GMSSL
Shorttext
微型直线导轨--加长·不锈钢
上次修改
28.11.2025 23:37:46
單位
关键字
Automated
Equipment Components
Gallery
Guides
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties