A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMFCBL - 法兰型直线轴承 中间法·双衬型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
LMFCBL - 法兰型直线轴承 中间法·双衬型
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LMFCBL-d16
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
类型
TYPE
壳体材质
MAT1
壳体硬度
HRD
壳体表面处理
SUR
滚珠材质
MAT2
保持器材质
MAT3
密封圈材质
MAT4
使用环境温度
TEM [℃]
内径dr
DR
内径dr公差
DRTOL
外径D
D
外径D公差
DTOL
长度L
L
长度L公差
LTOL
法兰D1
D1
法兰K
K
法兰H
H
法兰A
A
法兰C
C
法兰F
F
球列数
QLS
I
I [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LMFCBL-d6
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
6
0/-0.01
12
0/-0.013
35
±0.3
28
22
5
20
20
0
4
15.0
LMFCBL-d8
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
8
0/-0.01
15
0/-0.013
45
±0.3
32
25
5
24
24
0
4
20.0
LMFCBL-d10
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
10
0/-0.01
19
0/-0.016
55
±0.3
40
30
6
29
29
0
4
24.5
LMFCBL-d12
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
12
0/-0.01
21
0/-0.016
57
±0.3
42
32
6
32
32
0
4
25.5
LMFCBL-d13
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
13
0/-0.01
23
0/-0.016
61
±0.3
43
34
6
33
33
0
4
27.5
LMFCBL-d16
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
16
0/-0.01
28
0/-0.016
70
±0.3
48
37
6
38
31
22
4
32.0
LMFCBL-d20
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
20
0/-0.012
32
0/-0.019
80
±0.3
54
42
8
43
36
24
5
36.0
LMFCBL-d25
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
25
0/-0.012
40
0/-0.019
112
±0.3
62
50
8
51
40
32
6
52.0
LMFCBL-d30
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
30
0/-0.012
45
0/-0.019
123
±0.3
74
58
10
60
49
35
6
56.5
LMFCBL-d35
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
35
0/-0.015
52
0/-0.022
135
±0.3
82
64
10
67
55
38
6
62.5
LMFCBL-d40
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
40
0/-0.015
60
0/-0.022
151
±0.3
96
75
13
78
64
45
6
69.0
LMFCBL-d50
LMFCBL
圆型
GCr15
HRC58~
无
GCr15
树脂
丁晴橡胶
-20~80
50
0/-0.015
80
0/-0.022
192
±0.3
116
92
13
98
80
56
6
89.5
顯示壓縮表示 (12 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
A&T-3D Gallery
- LMFCBL
Shorttext
法兰型直线轴承 中间法·双衬型
上次修改
28.11.2025 23:37:46
單位