PTL-1.4

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
材质
MAT
表面处理
SUR
H
H [mm]
D
D [mm]
Df7
DF7 [mm]
L
L [mm]
B
B [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
S1
S1 [mm]
S2
S2 [mm]
D1
D1 [mm]
F(min)
F [mm]
W
W [mm]
紧固扭矩
NJ [Ncm]
压紧力
YJL [Ncm]
重量
ZL [g]
pdf
PDF
1
2
PTL-1.4
PTL
S45C(调制)
无电解镀镍
1.4
12.8
10
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
90
1.8
7.0
ptl.pdf
PTLS-1.4
PTLS
SUS420J2
-
1.4
12.8
10
8
2.5
5
1.4
1.6
5
2.5
10
11
6.5
90
1.8
7.0
ptl.pdf
顯示壓縮表示 (2 konfigurierbares Produkt)
Shorttext直线导轨定位销
上次修改28.11.2025 23:37:46
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties