2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file here
支持的檔案格式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK40.0009.008INOX

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Bolzen (s)
S [mm]
Bolzenhöhe (h1)
H1 [mm]
Höhe (a)
A [mm]
Federdruck (F1)
F1 [N]
Federdruck (F2)
F2 [N]
Innensechskant (e)
E [mm]
Breite (b)
B [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BK40.0009.004INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
15
M 4
1.5
0.6
0.6
5
15
1.3
0.6
BK40.0009.005INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
18
M 5
2.4
1.2
0.8
7
20
1.5
1.2
BK40.0009.006INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
20
M 6
2.7
1.3
0.9
7
20
2.0
1.3
BK40.0009.008INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
22
M 8
3.5
1.5
1.4
9
35
2.5
1.5
BK40.0009.010INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
22
M 10
4.0
1.5
1.4
9
35
3.0
1.5
BK40.0009.012INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
28
M 12
6.0
2.7
2.0
15
55
4.0
2.7
BK40.0009.016INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
32
M 16
7.5
3.2
2.5
45
100
5.0
3.2
BK40.0009.020INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
40
M 20
10.0
3.7
3.0
60
140
6.0
3.7
BK40.0009.024INOX
Federnde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
52
M 24
12.0
3.7
3.0
70
170
8.0
3.7
顯示壓縮表示形式(9 Produkt)
訂購編碼BK40.0009.008INOX
ShorttextFedernde Druckstücke mit Bolzen, Ausführung Edelstahl
上次修改04.08.2022 06:57:11
單位

分類

CNS

CNSERPBASE Object Properties