80/20
Inch
Fastening Options
3005, 3024, 3032, 3042, 3050, 3051, 3054, 3059, 3061, 3063, 3065, 3104, 3111, 3114, 3117, 3118 - Button Head Socket Cap Screws
80/20
...
3005, 3024, 3032, 3042, 3050, 3051, 3054, 3059, 3061, 3063, 3065, 3104, 3111, 3114, 3117, 3118 - Button Head Socket Cap Screws
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3042
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Finish
FIN
Thread
THRD
L Length
L [英寸]
A
A [英寸]
H
H [英寸]
J
J [英寸]
Weight
W [lbs.]
1
2
3
4
3005
Black Zinc
8-32
3/8
0.313
0.087
0.094
.002
3042
Black Zinc
10-32
3/8
0.361
0.101
0.125
.004
3059
Black Zinc
1/4-20
3/8
0.437
0.132
0.156
.007
3104
Black Zinc
5/16-18
1/2
0.547
0.166
0.188
.015
顯示壓縮表示 (4 konfigurierbares Produkt)
零件資訊
相似件
Request for quote (RFQ)
80/20
- 3005, 3024, 3032, 3042, 3050, 3051, 3054, 3059, 3061, 3063, 3065, 3104, 3111, 3114, 3117, 3118
訂購編碼
3042
Shorttext
Button Head Socket Cap Screws
上次修改
09.11.2023 07:10:06
單位
关键字
Button Head
Inch
Socket Cap Screws
分類
CNS
CNSERPBASE Object Properties